??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
24410.1371 Adjustable Clamping Lever
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24410. - Adjustable Clamping Levers, with clamping screw with plastic/brass thrust pin
Bill of material
24410.1371 Adjustable Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24410.1371
AUS
Version
with brass thrust pin, orange
D1
18 mm
D2
Thread
M 8
L1
40 mm
D3
13.5 mm
D4
3.5 mm
H1
31.0 mm
H2
6.5 mm
H3
3.0 mm
H4
45 mm
L2
62 mm
L3
1.3 mm
G
Weight
80 g
PINR
1.00
PING
0.87
PINB
0.53
내장 된 사용자 작업